Axygen® 2.0 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし 透明 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース
Product NumberST-200
Axygen®コニカル底 スクリューチューブのみ。
- 最大遠心強度は20,000 RCFです
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
- -80℃までの温度に耐えることができます
¥34,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | ST-200 |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 4000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| トップスタイル | キャップなし |
| 最大RCF | 20000 xg |
| 目盛り | No |
| カラー | クリア |
| 滅菌 | なし |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Available Certificates