Axygen® 5 mL 自立型 スクリューチューブ 青キャップ 非滅菌 、 1000 本/ケース
Product NumberSCT-5ML
Axygen® 5 mL 自立型スクリューキャップトランスポートチューブ(青色キャップ付き)、透明、未滅菌、1000本/ケース
- 1.0 mL刻みの目盛
- フロスト処理された大きな書き込みエリア
- チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥13,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | SCT-5ML |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 5 mL |
| トップスタイル | スクリューキャップ |
| 目盛り | Yes |
| Graduation Interval | 1 mL |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Color | Blue |
| Sterile | No |
| Self Standing | Yes |
| Graduation Range | 1 - 5 mL |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.27426007
- Quality Certificate - Lot No.27426006
- Quality Certificate - Lot No.27426005
- Quality Certificate - Lot No.25826008
- Quality Certificate - Lot No.25426002
- Quality Certificate - Lot No.25426001
- Quality Certificate - Lot No.22626004
- Quality Certificate - Lot No.22626003
- Quality Certificate - Lot No.22526007