text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 5 mL 自立型 スクリューチューブ 青キャップ 滅菌済み、 500 本/ケース

Product NumberSCT-5ML-S

E-mail

Axygen® 5 mL 自立型スクリューキャップトランスポートチューブ(青色キャップ付き)、透明、滅菌済み、500本/ケース

  • 1.0 mL刻みの目盛
  • フロスト処理された大きな書き込みエリア
  • チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
  • 滅菌済み

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   SCT-5ML-S
パック入数   25 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Axygen®  
容量   5 mL  
トップスタイル   スクリューキャップ  
目盛り   Yes  
Graduation Interval   1 mL  
Color   Clear  
Cap Style   Screw cap  
Cap Color   Blue  
Sterile   Yes  
Self Standing   Yes  
Graduation Range   1 - 5 mL  
Application   Diagnostics  
Product Material   Polypropylene  
Specifications Documents