Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 1.7mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製, レインボーパック, 非滅菌, 500/ケース
Product Number3622
• レインボーパックには青,緑,黄,赤,オレンジのチューブが含まれます
• 500/case
• 非滅菌でオートクレーブ可能です
• 外側に目盛が付いており,書き込みスペースがあるので,サンプルの識別が容易です
• 実用的な密閉デザインは繰り返しの開け閉めに便利です
• フラットトップなので書き込みに便利です
• 最大RCF : 17,000xg
• 500/case
• 非滅菌でオートクレーブ可能です
• 外側に目盛が付いており,書き込みスペースがあるので,サンプルの識別が容易です
• 実用的な密閉デザインは繰り返しの開け閉めに便利です
• フラットトップなので書き込みに便利です
• 最大RCF : 17,000xg
¥8,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3622 |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 1.7 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 17000 xg |
| 目盛り | Yes |
| カラー | レインボー |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | レインボー |
| 滅菌 | なし |
| 自立型 | No |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents