text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.22µm セルロースアセテート, 滅菌, 96/ケース

Product Number8160

E-mail


スピン・エックスは500µL容量のマイクロチューブ内に0.22µLポアサイズのメンブレン付きフィルターがセットされています。

• セルロースアセテート (CA)メンブレンは,流速が早くてタンパク質結合が低い
• 液体からのバクテリア,微粒子,細胞の除去やHPLCサンプルの処理,アガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNA除去に適している
• 滅菌 ノンパイロジェニック DNase-/RNaseフリー
• 最大遠心強度 16,000xg.


¥26,700 per case

Details
Product Number   8160
パック入数   24 / パック  
ケース入数   96 / ケース  
ブランド   Corning®  
フィルタースタイル   遠心  
ワーキングボリューム   0.5 mL  
ファンネル容量   0.5 mL  
メンブレン材質   セルロースアセテート  
メンブレン孔サイズ   0.22 µm  
パッケージング   バルクパック  
ハウジング素材   ポリプロピレン  
チューブ容量   2 mL  
Specifications Documents