Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.22µm セルロースアセテート, 非滅菌, 100/ケース
Product Number8161
スピン・エックスは500µL容量のマイクロチューブ内に0.22µLポアサイズのメンブレン付きフィルターがセットされています
• セルロースアセテート (CA)メンブレンは,流速が早くてタンパク質結合が低い
• 液体からのバクテリア,微粒子,細胞の除去やHPLCサンプルの処理,アガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNA除去に適している
• 非滅菌 ノンパイロジェニック DNase-/RNaseフリー
• 最大遠心強度 16,000xg.
¥23,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 8161 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
フィルタースタイル | 遠心 |
ワーキングボリューム | 0.5 mL |
ファンネル容量 | 0.5 mL |
メンブレン材質 | セルロースアセテート |
メンブレン孔サイズ | 0.22 µm |
パッケージング | バルクパック |
ハウジング素材 | ポリプロピレン |
チューブ容量 | 2 mL |
Specifications Documents