text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.22µm ナイロン, 非滅菌, 200/ケース

Product Number8169

E-mail


スピン・エックスは500µL容量のマイクロチューブ内に0.22µLポアサイズのフィルターがセットされています

• ナイロンメンブレン(NY)は親水性で界面活性剤フリーなので,溶出物の量を非常に少なく抑える必要がある用途に適している
• 液体からのバクテリア,微粒子,細胞の除去やHPLCサンプルの処理,アガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNA除去に適している
• 非滅菌 ノンパイロジェニック.
• 最大遠心強度 16,000xg.


¥42,400 per case

Details
Product Number   8169
パック入数   100 / パック  
ケース入数   200 / ケース  
ブランド   Corning®  
フィルタースタイル   遠心  
ワーキングボリューム   0.5 mL  
ファンネル容量   0.5 mL  
メンブレン材質   ナイロン  
メンブレン孔サイズ   0.22 µm  
パッケージング   バルクパック  
ハウジング素材   ポリプロピレン  
チューブ容量   2 mL  
Specifications Documents