Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 16 x 125mm カルチャーチューブ, 無処理
Product Number430157
• 最適な透明のポリスチレンから製造されています
• ネジ式プラグシールキャップは漏れを防ぎます
• チューブは未処理です
• バルクパックで25チューブ/包です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥66,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430157 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ材質 | 低密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 容量 | 15 mL |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | Yes |
| 外径 | 16 mm |
| 高さ | 125 mm |
| ラック | No |
Specifications Documents