text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 16 x 125mm カルチャーチューブ, 細胞培養処理

Product Number430172

E-mail


• 最適な透明のポリスチレンから製造されています
• ネジ式プラグシールキャップは漏れを防ぎます
• 最適な細胞培養用処理
• ラックに入れて提供しています
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   430172
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ材質   低密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
容量   15 mL  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   Yes  
外径   16 mm  
高さ   125 mm  
ラック   No  
Specifications Documents