![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリプロピレン キャップなし
Product Number352018
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリプロピレン キャップなし](https://www.corning.com/catalog/cls/products/h/highClarityPolypropyleneRoundBottomTubes/352018/images/352018_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Falcon® 17x100mm, 14mL 高透明度ポリプロピレン (PP) ラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは3,000。チューブにはそれぞれ、青色のプリント目盛とライティングエリアが採用されています。この滅菌チューブは125/パック、1,000/ケース。RNase/DNaseフリー。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥57,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 352018 |
パック入数 | 125 / パック |
ケース入数 | 1000 / ケース |
ブランド | Falcon® |
使用用途 | テスト |
キャップスタイル | キャップなし |
目盛り | Yes |
容量 | 14 mL |
滅菌 | Yes |
外径 | 17 mm |
材質 | ポリプロピレン |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents