text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリプロピレン ツーポジション キャップ付き

Product Number352059

E-mail
Falcon® 17x100mm, 14mL 高透明度ポリプロピレン (PP) ラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは3,000。チューブにはそれぞれ、青色のプリント目盛とライティングエリアが採用され、ベント/完全密閉両方のポジションを提供するポリエチレン製ツーポジションスナップキャップが付属しています。この滅菌チューブは25/パック、500/ケース。RNase/DNaseフリー。
  • 多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。
  • ツーポジションスナップキャップは、操作性に優れ、サンプルロスを防ぎます。
  • 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥50,800 per case

    Less than 10 in Stock

    Details
    Product Number   352059
    パック入数   25 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    使用用途   テスト  
    キャップスタイル   スナップキャップ  
    キャップカラー   ナチュラル  
    目盛り   Yes  
    Capacity   14 mL  
    Sterile   Oui  
    O.D.   17 mm  
    Product Material   Polypropylene  
    Application   Diagnostics  
    Specifications Documents