text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ラウンド チューブ 19 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き

Product Number352045

E-mail
Falcon® 16x150mm, 19mL ポリスチレンラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは1,400。滅菌チューブにはそれぞれスクリューキャップが付属しており、個別包装で500/ケース。RNase/DNaseフリー。
  • 多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。
  • 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥68,100 per case

    Details
    Product Number   352045
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    使用用途   テスト  
    キャップカラー   黒  
    目盛り   No  
    容量   19 mL  
    滅菌   あり  
    外径   16 mm  
    材質   ポリスチレン  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents