text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き

Product Number352058

E-mail
Falcon® 12x75mm, 5mL ポリスチレンラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは1,400。チューブには、ベント/完全密閉両方のポジションを提供するポリエチレン製ツーポジションスナップキャップが付属しています。この滅菌チューブは25/パック、500/ケース。RNase/DNaseフリー。
  • 多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。
  • ツーポジションスナップキャップは、操作性に優れ、サンプルロスを防ぎます。
  • 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Details
    Product Number   352058
    パック入数   25 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    使用用途   テスト  
    キャップカラー   ナチュラル  
    目盛り   No  
    容量   5 mL  
    外径   12 mm  
    Specifications Documents