text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ミニチューブ用12連キャップ 未滅菌, 80本/パック, 5パック/ケース

Product NumberMTS-12CP-C

E-mail
Axygen® 96ウェル ポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、未滅菌、80ストリップ/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。


  • 0.65 mLまたは1.1 mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります
  • Beckman Coulter®、Tecan®、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
  • 英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます


  • Details
    Product Number   MTS-12CP-C
    パック入数   80 / パック  
    ケース入数   400 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Specifications Documents