Axygen® ミニチューブ用8連キャップ 滅菌済み, 120本/パック, 5パック/ケース
产品编号MTS-8CP-C-S

Axygen® 96ウェル ポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。
已添加至购物车
详情
产品编号 | MTS-8CP-C-S |
パック入数 | 120 / パック |
ケース入数 | 600 / ケース |
ブランド | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07625000
- 质量证书 – 批号 24123000
- 质量证书 – 批号 11722000
- 质量证书 – 批号 00522000
- 质量证书 – 批号 30721000
- 质量证书 – 批号 20321000
- 质量证书 – 批号 22819000
- 质量证书 – 批号 20217000
- 质量证书 – 批号 07217000
- 质量证书 – 批号 31114000
- 质量证书 – 批号 33013452
- 质量证书 – 批号 26013452
- 质量证书 – 批号 14510041
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 1450041
- 质量证书 – 批号 120919-000
- 质量证书 – 批号 120814-000
- 质量证书 – 批号 120627-000
- 质量证书 – 批号 120314-000
- 质量证书 – 批号 110920-000
- 质量证书 – 批号 110114-000
- 质量证书 – 批号 110114-00
- 质量证书 – 批号 101213-000
- 质量证书 – 批号 101201-000
- 质量证书 – 批号 100504-000
- 质量证书 – 批号 100415-000
- 质量证书 – 批号 100215-000