text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.6 mL シングルミニチューブ 未滅菌, バルク, 960本/パック, 4800本/ケース

Product NumberMTS-06-C

E-mail
Axygen® 96ウェル 0.65 mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、未滅菌、ラック無し、960チューブ/パック、4800チューブ/ケース Axygen® 0.6 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。


  • 0.65 mLまたは1.1 mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります
  • Beckman Coulter®、Tecan®、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
  • 英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます


  • Details
    Product Number   MTS-06-C
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Specifications Documents