Axygen® 1.1 mL 8連ミニチューブ バルク, 120ストリップ/パック, 5 パック/ケース
Product NumberMTS-11-8-C
Axygen® 96ウェル 1.1 mLポリプロピレン製クラスターチューブ、8連チューブ、未滅菌、ラック無し、120ストリップ/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。
0.65 mLまたは1.1 mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります Beckman Coulter®、Tecan®、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント 英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます
¥22,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MTS-11-8-C |
| パック入数 | 120 / パック |
| ケース入数 | 600 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 96 Tubes |
| 使用用途 | ストレージ |
| チューブ形状 | 円筒 |
| トップスタイル | リム付き |
| 目盛り | No |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 外径 | 25 mm (approx.) |
| 長さ | 150 mm (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| ラック | Yes |
Specifications Documents