text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.1 mL 8連ミニチューブ ラック 滅菌済み, 12ストリップ/ラック, 10ラック/パック, 5パック/ケース

Product NumberMTS-11-8-C-R-S

E-mail


Axygen® 96ウェル 1.1 mLポリプロピレン製クラスターチューブ、8連チューブ、滅菌済み、12ストリップ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。


  • 0.65 mLまたは1.1 mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります
  • Beckman Coulter®、Tecan®、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
  • 英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます



  • ¥59,000 per case

    Details
    Product Number   MTS-11-8-C-R-S
    パック入数   120 / パック  
    ケース入数   600 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    使用用途   ティーレ融点  
    チューブ形状   円筒  
    トップスタイル   リム付き  
    目盛り   No  
    ストッパースタイル   ストッパーなし  
    外径   25  
    長さ   165 mm (approx.)  
    特長   リユーザブル  
    Specifications Documents