Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 1.1 mL シングルミニチューブ 未滅菌, バルク, 960本/パック,5 パック/ケース
Product NumberMTS-11-C
Axygen® 96ウェル 1.1 mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、未滅菌、ラック無し、960チューブ/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。
0.65 mLまたは1.1 mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります Beckman Coulter®、Tecan®、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント 英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MTS-11-C |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 50 mL |
| 使用用途 | Folin-Wu Digestion |
| チューブ形状 | 円筒 |
| トップスタイル | リム付き |
| 目盛りの間隔 | 25 mL |
| 公差 | 0.4 mL |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 外径 | 8.61 mm |
| 長さ | 46.46 mm |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの範囲 | 25 - 50 mL |
Specifications Documents