text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 50 µL Beckman FX 384ウェル用チップ ロングタイプ ファインポイント 未滅菌

Product NumberFX-384-XL-R

E-mail
Axygen® オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、50 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はBeckman Coulter®、Dynamic Devices、Hamilton StarラインおよびProGroup Wellproオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッドおよびProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。


  • 50 µL透明チップ
  • 384チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • ロングタイプ
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NXおよびMultimek™ AP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッド、ProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥527,800 per case

    Details
    Product Number   FX-384-XL-R
    パック入数   3840 / パック  
    ケース入数   19200 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   FX  
    モデル   Biomek  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   Extra Long  
    チップ   Extended Length  
    互換性   Beckman Coulter   
    使用可能モデル   Beckman Coulter   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   384 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   50 µL  
    フィルター   No  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   No  
    Color   Clear  
    Specifications Documents