text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 25 µL Beckman FX 384ウェル用チップ ファインポイント フィルター付き 滅菌済み

Product NumberFXF-384-30FP-R-S

E-mail

Axygen®オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、25 µL、透明、フィルター付き、滅菌済み Axygen®はBeckman Coulter®、Dynamic Devices、Hamilton StarlineおよびProGroup Wellproオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッドおよびProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。

  • 25 µL透明チップ
  • 384チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • ファインポイント
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 耐エアロゾルフィルター付き
  • 滅菌済み
  • 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NXおよびMultimek™ AP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッド、ProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥885,500 per case

Details
Product Number   FXF-384-30FP-R-S
パック入数   3840 / パック  
ケース入数   19200 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Series   FX  
モデル   Biomek  
Tip Feature   Standard  
チップ形状   ファインポイント  
チップ   Fine Point  
互換性   Beckman Coulter   
使用可能モデル   Beckman Coulter   
パッケージング   SBS Rack  
Packaging Configuration   Single Rack  
パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   384 本/ラック  
パック/ケース   50 Racks/Case  
最大容量   25 µL  
フィルター   Yes  
Filter Material   Polyethylene  
Sterile   Yes  
Autoclavable   No  
Color   Clear  
Specifications Documents