Axygen® 30 µL Beckman FX 384ウェル用チップ ロングタイプ フィルター付き 滅菌済み
Product NumberFXF-384-XL-R-S
This is the suggested replacement for FXF-384-XL-L-R-S.
Axygen®オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、30 µL、透明、フィルター付き、滅菌済み Axygen®はBeckman Coulter®、Dynamic Devices、Hamilton StarlineおよびProGroup Wellproオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッドおよびProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥762,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | FXF-384-XL-R-S |
| パック入数 | 3840 / パック |
| ケース入数 | 19200 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | FX |
| モデル | Biomek |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | Extra Long |
| チップ | Extended Length |
| 互換性 | Beckman Coulter |
| 使用可能モデル | Beckman Coulter |
| パッケージング | SBS Rack |
| Packaging Configuration | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 384 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 30 µL |
| フィルター | Yes |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | Yes |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | クリア |
Specifications Documents