text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 30 µL Packard PlateTrak 384ウェル用チップ 未滅菌

Product NumberPK-384-R

E-mail
Axygen®オートメーションチップ(PerkinElmer®用)、30 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径があります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。黒色または透明のポリプロピレン製チップはPerkinElmer® Janus®/Evolution P³/Minitrak/PlateTrak® MDT-96 P235、MDT-96 P50およびMDT-384 30 µLヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。


  • 30 µL透明チップ
  • 384チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:PerkinElmer® Janus®/Evolution P³/Minitrak/PlateTrak® MDT-384 30 µLヘッド

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥492,200 per case

    Details
    Product Number   PK-384-R
    パック入数   3840 / パック  
    ケース入数   19200 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   PK  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Revvity (formerly PerkinElmer)   
    使用可能モデル   Revvity (formerly PerkinElmer)   
    パッケージング   SBS Rack  
    Packaging Configuration   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   384 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   30 µL  
    フィルター   No  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   No  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents