Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号RRP-50-C-R
Axygen® 吸头品种齐全,可用于PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RRP-50-C-R |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | RR |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 50 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18925044
- 质量证书 – 批号 18825137
- 质量证书 – 批号 18525043
- 质量证书 – 批号 01424043
- 质量证书 – 批号 21422057
- 质量证书 – 批号 21322117
- 质量证书 – 批号 03119022
- 质量证书 – 批号 03019067
- 质量证书 – 批号 02919025
- 质量证书 – 批号 02819099
- 质量证书 – 批号 02319005
- 质量证书 – 批号 00819002
- 质量证书 – 批号 05418006
- 质量证书 – 批号 05318005
- 质量证书 – 批号 05218004
- 质量证书 – 批号 04818003
- 质量证书 – 批号 04718002
- 质量证书 – 批号 04618001
- 质量证书 – 批号 21117003
- 质量证书 – 批号 20717002
- 质量证书 – 批号 20317001
- 质量证书 – 批号 21416280
- 质量证书 – 批号 20316280
- 质量证书 – 批号 19615280
- 质量证书 – 批号 02115280
- 质量证书 – 批号 04214280
- 质量证书 – 批号 05213280
- 质量证书 – 批号 17310023
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 101126-280