text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 50 µL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr用チップ 未滅菌

Product NumberEV-50-R

E-mail
Axygen® オートメーションチップ(Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius用)、50 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はTecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius、Zymark®/Caliper、Biotek® およびDynamic Devicesオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径があります。透明のポリプロピレン製チップは、Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius(MCA96ヘッド付き)、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone® およびZephyr®(HV96ヘッド付き)、Biotek® Precision™ およびPrecision XS 8または12ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-チャンネル-標準容量および96-チャンネル-低容量ヘッド用に96-ウェルフォーマットがあります。


  • 50 µL透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius(MCA96ヘッド付き)、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone®およびZephyr®(HV96ヘッド付き)、Biotek® Precision™ およびPrecision XS 8または12ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-チャンネル-標準容量、96-チャンネル-低容量ヘッド


  • In Stock

    Details
    Product Number   EV-50-R
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   EV  
    モデル   Freedom EVO  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   TeMo and Aquarius with MCA96 headTecan® Freedom Evo® ,  SciClone® and Zephyr® with HV96 headZymark®/Caliper RapidPlate® , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head   
    使用可能モデル   Tecan   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   50 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   No  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   No  
    Color   Clear  
    Specifications Documents