text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ 未滅菌

Product NumberTT-1000-C-HTR

E-mail
Axygen®オートメーションチップ(Tecan®用)、1000 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®は、Tecan®、Aurora BiomedおよびPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)およびPerkinElmer® Janus®/MultiProbe(Variospan-1、4、8ヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットおよびハンギングチップラックフォーマットをご利用いただけます。


  • 1000 µL透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌済み
  • 互換性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥28,100 per case

    Details
    Product Number   TT-1000-C-HTR
    パック入数   1536 / パック  
    ケース入数   1536 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   TT  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Tecan   
    使用可能モデル   Tecan   
    パッケージング   ハンギングチップラック  
    パッケージフォーマット   16 ラック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   16 Racks/Case  
    最大容量   1000 µL  
    フィルター   No  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   No  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents