Axygen® 1000 µL TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ 黒 紙箱入り 未滅菌
Product NumberTT-1000-CBK-HTR-24
Axygen®オートメーションチップ(Tecan®用)、1000 µL、液面検出、紙箱入り、フィルター無し、未滅菌 Axygen®は、Tecan®、Aurora BiomedおよびPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)およびPerkinElmer® Janus®/MultiProbe(Variospan-1、4、8ヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットおよびハンギングチップラックフォーマットをご利用いただけます。
1000 µL液面検出チップ 96チップフォーマット 伝導性黒色ポリプロピレン製 RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 互換性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)、PerkinElmer® Janus®/MultiProbe(Variospan-1、4、8ヘッド付き)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥82,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TT-1000-CBK-HTR-24 |
| パック入数 | 4608 / パック |
| ケース入数 | 4608 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | TT |
| Tip Feature | Conductive |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Tecan |
| 使用可能モデル | Tecan |
| パッケージング | ハンギングチップラック |
| パッケージングフォーマット | 2 Racks |
| パッケージフォーマット | 2 ラック/パック, 24 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 48 Racks/Case |
| 最大容量 | 1000 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| 表面カテゴリー | Liquid Level Sensing |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | 黒 |
Specifications Documents