Axygen® 250 µL Beckman FX用チップ ワイドボア 未滅菌
Product NumberFX-255-WB-R
Axygen® オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、250 µL、透明、広口径、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はBeckman Coulter® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。
250 µL透明チップ 96チップフォーマット 透明ポリプロピレン製 広口径 RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8およびMP200ヘッド
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥45,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | FX-255-WB-R |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | FX |
| モデル | Biomek |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ワイドボア |
| チップ | Wide Bore |
| 互換性 | Beckman Coulter |
| 使用可能モデル | Beckman Coulter |
| パッケージング | SBS Rack |
| パッケージングフォーマット | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 255 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| カラー | クリア |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.12526010
- Quality Certificate - Lot No.04126039
- Quality Certificate - Lot No.25125057
- Quality Certificate - Lot No.14725030
- Quality Certificate - Lot No.14725022
- Quality Certificate - Lot No.14625024
- Quality Certificate - Lot No.19722059
- Quality Certificate - Lot No.19322001
- Quality Certificate - Lot No.29021026
- Quality Certificate - Lot No.28821016
- Quality Certificate - Lot No.28721019
- Quality Certificate - Lot No.28621024
- Quality Certificate - Lot No.28421031
- Quality Certificate - Lot No.28321018
- Quality Certificate - Lot No.28221014
- Quality Certificate - Lot No.28121027
- Quality Certificate - Lot No.27721033
- Quality Certificate - Lot No.27621027
- Quality Certificate - Lot No.27521026
- Quality Certificate - Lot No.27321040
- Quality Certificate - Lot No.27619011
- Quality Certificate - Lot No.27519011
- Quality Certificate - Lot No.27419028
- Quality Certificate - Lot No.26818066
- Quality Certificate - Lot No.26718040
- Quality Certificate - Lot No.26118015
- Quality Certificate - Lot No.26118005
- Quality Certificate - Lot No.26018063
- Quality Certificate - Lot No.23618030
- Quality Certificate - Lot No.23518031