text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 50 µL Beckman FX用チップ 滅菌済み

Product NumberFX-50-R-S

E-mail

This is the suggested replacement for FX-50-L-R-S and EM-50-R-S. 


Axygen® オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、50 µL、透明、フィルター無し、滅菌済み Axygen®はBeckman Coulter® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。


  • 50 µL透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌済み
  • 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20およびMP200ヘッド


  • Details
    Product Number   FX-50-R-S
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   FX  
    Model   Biomek  
    Tip Feature   Standard  
    Tip Shape   Round  
    Tip   Standard  
    Compatibility   Beckman Coulter   
    Use With Model   Beckman Coulter   
    Packaging   SBS Rack  
    Packaging Configuration   Single Rack  
    Packaging Format   10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs  
    Tip Format   96 Tips/Rack  
    Pcs./Cs   50 Racks/Case  
    Maximum Volume/Well   50 µL  
    Application   Diagnostics  
    Filter   No  
    Sterile   Yes  
    Autoclavable   No  
    Color   Clear  
    Specifications Documents