text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL Beckman FX用チップ フィルター付き 滅菌済み

Product NumberFXF-200-R-S

E-mail

Axygen®はBeckman Coulter® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チップで、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8およびMP200ヘッド用に設計され、96-ウェルフォーマットです。

  • 200 µL透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 耐エアロゾルフィルター付き
  • 滅菌済み
  • 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96ヘッド、SPAN-8およびMP200ヘッド

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   FXF-200-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Series   FX  
モデル   Biomek  
Tip Feature   Standard  
チップ形状   ラウンド  
チップ   Standard  
互換性   Beckman Coulter   
使用可能モデル   Beckman Coulter   
パッケージング   SBS Rack  
パッケージングフォーマット   Single Rack  
パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
パック/ケース   50 Racks/Case  
最大容量   200 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   あり  
フィルター素材   ポリエチレン  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   不可  
材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents