Axygen® 12チャンネル試薬リザーバー 1.75ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み
Product NumberRES-MW12-LP-SI
Axygen® は、自動および手動アプリケーション用に多数のフォーマットで利用できるシングルウェルおよびマルチウェル試薬リザーバーの完全なラインナップを提供しています。すべてのリザーバーは、ANSI/SLAS 1-2004に準拠して設計されています。マイクロプレート - フットプリント寸法に準拠して設計されており、ほとんどの自動化システムと互換性があります。耐薬品性に優れたバージンポリプロピレンで製造されています。
- トラフシリーズ: 底面の長さを独自に延長
- 8チャンネルおよび12チャンネルのアプリケーションに最適
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 滅菌済み
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥48,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | RES-MW12-LP-SI |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| リザーバー容量 | 84 µL |
| 滅菌 | あり |
| 容量 | 84 mL |
Specifications Documents