text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 8チャンネル試薬リザーバー ハイプロファイル トラフ型底 バルク 未滅菌

Product NumberRES-MW8-HP

E-mail
Axygen® マルチウェル試薬リザーバー(8-チャンネルトラフ付き)、ハイプロファイル、未滅菌 Axygen® では、自動および手動アプリケーション用に多くのフォーマットで利用可能な各種シングルウェルおよびマルチウェルの試薬リザーバーを取り揃えています。すべてのリザーバーはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリント寸法はほとんどのオートメーションシステムに対応します。バージンポリプロピレンを使って製造されており、優れた薬剤耐性があります。


  • トラフシリーズ:独自の底面計上は、8-および12-チャンネル
  • のアプリケーションに適しています
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥46,000 per case

    Details
    Product Number   RES-MW8-HP
    パック入数   25 / パック  
    ケース入数   25 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    滅菌   なし  
    容量   240 mL  
    Specifications Documents