Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 90ml ロープロファイル 平底 個別包装 滅菌済み
Product NumberRES-SW1-LP-SI
コーニングは、自動化および手動使用のための複数のフォーマットで利用可能なAxygen シングルウェルおよびマルチウェル試薬リザーバーを提供しています。すべてのリザーバーは、マイクロプレート用の標準的なANSI/SLASフットプリント寸法に準拠するように設計されており、ほとんどの自動化ワークステーションと互換性があります。試薬リザーバーは、優れた耐薬品性のあるポリプロピレン製です。
- 耐久性があり、費用対効果に優れています
- 複数のアプリケーションに対応した多彩なフォーマットです
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥54,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | RES-SW1-LP-SI |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 滅菌 | あり |
| 容量 | 90 mL |
Specifications Documents