Axygen® シングルウェル試薬リザーバー ミディアムプロファイル 384ボトム
Product NumberRES-SW384-FX
Axygen® シングルウェル試薬リザーバー(384-ボトムトラフ付き)、ミディアムプロファイル、未滅菌 Axygen® では、自動および手動アプリケーション用に多くのフォーマットで利用可能な各種シングルウェルおよびマルチウェルの試薬リザーバーを取り揃えています。すべてのリザーバーはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリント寸法はほとんどのオートメーションシステムに対応します。バージンポリプロピレンを使って製造されており、優れた薬剤耐性があります。
ダイアモンド型ウェルシリーズ:96または384ウェルはその形状により、サンプルのロスを最小限に抑えます RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥46,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | RES-SW384-FX |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 滅菌 | なし |
| 容量 | 170 mL |
Specifications Documents