Axygen® 50mL 試薬リザーバー バルク 未滅菌
Product NumberRES-V-50
Axygen® ディスポーザブルリザーバーは全てのマルチチャネルピペッターで使用可能です。長方形とV底形状は、サンプルの回収を確実に行えます。
- RNase/Dnaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 非滅菌
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | RES-V-50 |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 滅菌 | なし |
| 容量 | 50 mL |
Specifications Documents