Costar® 100mL 試薬リザーバー, 1/包,滅菌
Product Number4873
Costar試薬リザーバーはマルチチャンネルピペッターで試薬を繰り返し分注する際に最適です。
• 1個/包, 滅菌済
• ディスポーザブル
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥24,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4873 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 100 mL (approx.) |
Specifications Documents