text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Roche 480 Light Cycler用96ウェルPCRプレート 白 シールなし 未滅菌

Product NumberPCR-96-LC480-W-NF

E-mail
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、シーリングフィルム無し)、白、未滅菌 Axygen® 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。ウェル識別を容易にするために印刷済みの英数字標記が含まれています。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥44,600 per case

    Details
    Product Number   PCR-96-LC480-W-NF
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   ハーフスカート  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   100 µL  
    フタ付き   No  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents