text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェルPCRプレート 0.1 mL ロープロファイル スカートなし フラットトップ 白 未滅菌

Product NumberPCR-96-LP-FLT-W

E-mail
Axygen® 96ウェル フラットトップ ポリプロピレン製PCRマイクロプレート、ロープロファイル、スカート無し、白、未滅菌 Axygen® 96ウェル ロープロファイルスカート無し、フラットトップPCRマイクロプレートは、ロープロファイル96ウェルブロックに適合するように設計されています。ロープロファイル設計により、より迅速で効率的なPCR反応が得られます。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
  • 0.1 mLサーマルサイクラーブロックに適合
  • 96-ウェルフラットトップロープロファイルPCRプレート
  • アプリケーション/互換性:標準的なBiometraサーマルサイクラー、Eppendorf MasterCycler qPCR、MJ Opticon/Chromo4 qPCR

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥62,000 per case

    Details
    Product Number   PCR-96-LP-FLT-W
    パック入数   25 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   ロープロファイル  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   100 µL  
    フタ付き   No  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents