Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® RIGIPLATE® 384ウェル PCRプレート PC製透明フレーム PP製透明ウェル ANSI/SLASフットプリント
Product NumberPCR-384-FS-C-C
Axygen RIGIPLATE 384ウェル PCRプレート 透明 スカート付きは、標準的な384ウェルブロックに適合するように設計されています。薄く均一なウェル壁が正確な熱伝導を可能にし、最適な結果を得ることができます。自動化に適したフルスカートデザインは、シーリングフィルムで密閉することができます。
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 非滅菌
- ポリプロピレン製
- 384ウェル
- シングルノッチPCRプレート
- ロボットに適したフルスカートデザイン
- アプリケーション/適合性:標準的なサーマルサイクリング
¥41,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-384-FS-C-C |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ユニバーサルフィット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル形状 | コニカル |
| ウェル容量 | 40 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| チューブ色 | 透明 |
| 材質 | PC/PP |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents