text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® RIGIPLATE® 96ウェル PCRプレート PC製透明フレーム PP製透明ウェル ANSI/SLASフットプリント

Product NumberPCR-96-BRF-C-C

E-mail

Axygen RIGIPLATE 96ウェル PCRプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。薄く均一なウェル壁が正確な熱伝導を可能にし、最適な結果を得ることができます。シーリングフィルムで密閉することができます。

  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 非滅菌
  • ポリカーボネート製透明フレーム
  • ポリプロピレン製透明ウェル
  • 96ウェル
  • ロボットに適したフルスカートデザイン
  • シングルコーナーノッチ
  • アプリケーション/適合性:標準的なサーマルサイクリング


Details
Product Number   PCR-96-BRF-C-C
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Axygen®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   フルスカート  
ボトムの色   クリア  
ウェル形状   コニカル  
ウェル容量   200 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
チューブ色   透明  
材質   PC/PP  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents