Axygen® RIGIPLATE® 96ウェル PCRプレート PC製青フレーム PP製透明ウェル ANSI/SLASフットプリント フルスカート
Product NumberPCR-96-EPF-B-C
Axygen RIGIPLATE 96ウェル PCRプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。薄く均一なウェル壁が正確な熱伝導を可能にし、最適な結果を得ることができます。シーリングフィルムで密閉することができます。
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 非滅菌
- ポリカーボネート製青フレーム
- ポリプロピレン製透明ウェル
- 96ウェル
- ロボットに適したフルスカートデザイン
- 3コーナーノッチ
- アプリケーション/適合性:標準的なサーマルサイクリング
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-96-EPF-B-C |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | フルスカート |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル形状 | コニカル |
| ウェル容量 | 200 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| Tube Color | Clear |
| Product Material | PC/PP |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents