Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® RIGIPLATE® 96ウェル PCRプレート PC製透明フレーム PP製透明ウェル ANSI/SLASフットプリント フルスカート
Product NumberPCR-96-EPF-C-C
Axygen RIGIPLATE 96ウェル PCRプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。薄く均一なウェル壁が正確な熱伝導を可能にし、最適な結果を得ることができます。シーリングフィルムで密閉することができます。
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 非滅菌
- ポリカーボネート製透明フレーム
- ポリプロピレン製透明ウェル
- 96ウェル
- ロボットに適したフルスカートデザイン
- 3コーナーノッチ
- アプリケーション/適合性:標準的なサーマルサイクリング
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-96-EPF-C-C |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | フルスカート |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル形状 | コニカル |
| ウェル容量 | 200 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| チューブ色 | 透明 |
| 材質 | PC/PP |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents