text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® RIGIPLATE® PCRプレート オートメーション向け

E-mail

Axygen RIGIPLATE PCR プレートは、業界標準のフットプリントを備え、自動リキッドハンドラーやほとんどのサーマルサイクラーと互換性があります。このPCR プレートは、歪みのない設計で圧力耐性があり、自動化における正確な位置決めを可能にします。

【特長】

  • ANSI / SLAS マイクロプレート規格に準拠し、96 ウェルと384 ウェルフォーマットがあります
  • ポリカーボネート製フレームは高温と低温の両方でプレートの歪みを低減します
  • 薄壁ポリプロピレン製ウェルはPCR中の迅速かつ効率的な熱伝達を可能にします
  • 盛り上がったリムデザインにより確実なシーリングが可能です
  • ISO 13485およびISO 8クリーンルーム施設で製造しています

【利点】

  • サーマルサイクリングを改善:2 種類の素材の組み合わせにより熱性能を向上させ、より信頼性の高いPCR 結果をもたらします
  • サンプル操作の向上:頑丈な構造が歪みと収縮を防ぎ、効率的なサンプル操作を可能にします
  • 結果の一貫性:ウェル間の均一性が実験間のデータの正確性につながります

仕様を選択してください。

フレーム色
ウェル数
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
PCR-96-EPS-B-C Axygen® RIGIPLATE® 96ウェル PCRプレート PC製青フレーム PP製透明ウェル ANSI/SLASフットプリント ハーフスカート   10 / パック     50 / ケース     Axygen®   ¥37,100 per case
PCR-96-EPS-C-C Axygen® RIGIPLATE® 96ウェル PCRプレート PC製透明フレーム PP製透明ウェル ANSI/SLASフットプリント ハーフスカート   10 / パック     50 / ケース     Axygen®   ¥37,100 per case