text.skipToContent text.skipToNavigation

サーモウェルゴールド 96ウェル 透明 PCR ポリピロピレン マイクロプレート,ハーフスカート,非滅菌

Product Number3753

E-mail

• これらのハーフスカートの96ウェル PCR マイクロプレートは自動化に理想的である厳正な構造を特徴とします
• クリアな医療グレードのポリプロピレンはRT-PCRに最適です
• 均一な壁の薄さは効果的な伝熱を保証し,ウェル間のばらつきを最小にします
• ウェルの完全性のため100%全検査をし,RNase/DNaseフリーを保証します
• 非滅菌でフタ無しです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥50,600 per case

Details
Product Number   3753
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   ハーフスカート  
ウェル形状   ラウンド  
ウェル容量   200 µL  
フタ付き   No  
Specifications Documents