サーモウェル 96ウェル ポリプロピレン PCR マイクロプレート,透明,非滅菌
Product Number6551
• これらの透明なポリピロピレン96ウェル PCR マイクロプレートは自動化に理想的である厳正な構造を特徴とします
• 均一な壁の薄さは効果的な伝熱を保証し,ウェルとウェル間のばらつきを最小にします
• ウェルの完全性のため100%全検査をし,RNase/DNaseフリーを保証します
• ハイスループットではないアプリケーションのために3 x 8 ウェルストリップに切断することができます.
• PCR プレートアダプター(カタログ番号:6499) はABI PRISM® 3700 DNA アナライザーにおいて96ウェルプレートで使用することができます
• オイルフリーのシーリングはカタログ番号,6570, 6555, 6556あるいは 6524で使用することができます
• 非滅菌,フタ無です
• 均一な壁の薄さは効果的な伝熱を保証し,ウェルとウェル間のばらつきを最小にします
• ウェルの完全性のため100%全検査をし,RNase/DNaseフリーを保証します
• ハイスループットではないアプリケーションのために3 x 8 ウェルストリップに切断することができます.
• PCR プレートアダプター(カタログ番号:6499) はABI PRISM® 3700 DNA アナライザーにおいて96ウェルプレートで使用することができます
• オイルフリーのシーリングはカタログ番号,6570, 6555, 6556あるいは 6524で使用することができます
• 非滅菌,フタ無です
¥20,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 6551 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 200 µL |
| フタ付き | No |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.31125000
- Quality Certificate - Lot No.03025000
- Quality Certificate - Lot No.27824000
- Quality Certificate - Lot No.13424000
- Quality Certificate - Lot No.21122000
- Quality Certificate - Lot No.11222000
- Quality Certificate - Lot No.30121000
- Quality Certificate - Lot No.29421000
- Quality Certificate - Lot No.29221000
- Quality Certificate - Lot No.10221000
- Quality Certificate - Lot No.06721000
- Quality Certificate - Lot No.01321000
- Quality Certificate - Lot No.12520000
- Quality Certificate - Lot No.25419000
- Quality Certificate - Lot No.24819000
- Quality Certificate - Lot No.12419000
- Quality Certificate - Lot No.09319000
- Quality Certificate - Lot No.07119000
- Quality Certificate - Lot No.32518000
- Quality Certificate - Lot No.32318000
- Quality Certificate - Lot No.12118000
- Quality Certificate - Lot No.06018000
- Quality Certificate - Lot No.19817000
- Quality Certificate - Lot No.06517000
- Quality Certificate - Lot No.02517000
- Quality Certificate - Lot No.19115000
- Quality Certificate - Lot No.32414000
- Quality Certificate - Lot No.30614000
- Quality Certificate - Lot No.07614000
- Quality Certificate - Lot No.07414000