Axygen® 0.2 mL PCR8連チューブ用フラットキャップ 透明 未滅菌
Product NumberPCR-02-FCP-C
Axygen® PCR 1 x 8連フラットキャップ、0.2 mL PCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌 Axygen® 1 x 8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥26,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-02-FCP-C |
| パック入数 | 125 / パック |
| ケース入数 | 1250 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 滅菌 | なし |
| キャップスタイル | フラットトップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents