text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.2 mLPCR8連チューブ qPCR用フラットキャップ 透明 未滅菌

Product NumberPCR-2CP-RT-C

E-mail
Axygen® PCR 1 x 8連フラットキャップ、0.2 mL PCRチューブストリップに適合、超透明、未滅菌 Axygen® 1 x 薄8連フラットqPCRキャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。特にリアルタイムPCRに最適です。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 蛍光、ルミネッセンスおよびリアルタイムPCRに最適
  • 75%高い光透過率
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥47,900 per case

    Details
    Product Number   PCR-2CP-RT-C
    パック入数   125 / パック  
    ケース入数   1250 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    滅菌   なし  
    キャップスタイル   フラットトップ  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    カラー   クリア  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents