text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® PCR8連チューブ 0.2 mL 透明 ドームキャップ付き 未滅菌

Product NumberPCR-0208-CP-C

E-mail
Axygen® 0.2 mL 8連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥155,200 per case

    Details
    Product Number   PCR-0208-CP-C
    パック入数   125 / パック  
    ケース入数   1250 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    滅菌   なし  
    容量   0.2 mL  
    底の形状   コニカル  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    カラー   クリア  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents