Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL 8ウェル PCRチューブストリップ,ポリプロピレン,アソート
Product Number3740
• チューブストリップは,0.2 mLチューブ8本が連結されたものです。
• キャップストリップとチューブストリップは別売りです。
• ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3740 |
| パック入数 | 125 / パック |
| ケース入数 | 1250 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 滅菌 | なし |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底の形状 | コニカル |
| キャップスタイル | キャップなし |
| キャップ材質 | フェノール型 |
| カラー | アソート |
Specifications Documents