text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL 8ウェル PCRチューブストリップ,ポリプロピレン,透明

Product Number3741

E-mail

• チューブストリップは,0.2 mLチューブ8本が連結されたものです。
• キャップストリップとチューブストリップは別売りです。
• ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥185,300 per case

Details
Product Number   3741
パック入数   125 / パック  
ケース入数   1250 / ケース  
ブランド   Corning®  
滅菌   なし  
容量   0.2 mL  
底の形状   コニカル  
キャップスタイル   キャップなし  
キャップ材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents